Murrelektronik

Sie sind hier: Murrelektronik – stay connected / Branchen / Lebensmittel / Energieversorgung

Food & Beverage and Packaging:

Lösungen für die Energieversorgung

Energie wird in der Lebensmittelindustrie für die unterschiedlichsten Bereiche benötigt. Regelrechte Kostenfresser sind hier Kühlprozesse (Kühl- und Tiefkühlanlagen), Transport, Abfüllung und Energie-fressende Maschinen in der Produktion. Aktuellen Studien zufolge stehen die Energiekosten im produzierenden Gewerbe an Platz drei der betrieblichen Kostenstruktur.

DIE ANFORDERUNGEN

  • Reduktion des Energieverbrauchs
  • Redundante Versorgung
  • Pufferung kurzer Netzunterbrechungen
  • Intelligente Verteilung
  • Intelligente Abschaltung von Maschinenteilen
  • Störungsfreier Betrieb

Neue und vor allem einfache Lösungsansätze zur Senkung des Energieverbrauchs sind willkommen, um unter dem Kostendruck weiterhin am Markt bestehen zu können. Murrelektronik-Produkte können dazu einiges beitragen!

  • Hocheffiziente Netzgeräte mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95% für maximale Effizienz
  • LED-Technologie in Signalleuchten statt Glühbirnen für einen bis zu 70% geringeren Energieverbrauch
  • MICO+ Ausgangskanäle lassen sich per Steuereingang gezielt abschalten, wenn z.B. Anlagenteile nicht benötigt werden. So werden nur die Verbraucher mit Energie versorgt, bei denen es nötig ist. Dies spart Energie, sorgt für weniger Verlust, erhöht die Lebensdauer und damit die Produktivität. Wird der abgeschaltete Maschinenteil wieder benötigt kann mit MICO+ in kürzester Zeit wieder aktiviert werden
  • Module wie MVK Metall ProfiEnergy schalten LEDs und Aktorausgänge ab wenn nicht benötigt werden, beispielsweise in Pausen. So muss die Anlage nicht neu gestartet werden, verbraucht aber auch keine unnötige Energie
  • Ventilstecker und passive Verteiler mit Leistungsreduktion während der Haltezeit - für bis zu 60 bzw. 80% Energieeinsparung

Um das Risiko durch den Ausfall der Stromversorgung im Vorfeld schon deutlich zu minimieren, bietet Murrelektronik redundante Stromversorgungslösungen. Abgestimmte Pufferungssysteme überbrücken zusätzlich kurzfristige Netzeinbrüche und ermöglichen im Falles des Falles ein sicheres Herunterfahren der Anlage.

Murrelektronik bietet für alle Bereiche optimal zugeschnittenen Produkte. Erprobte, wirtschaftliche und langlebige Lösungen zur 24VDC und 48VDC Versorgung, Pufferung und Verteilung – Echtes Power-Management eben.

Produkt-Neuigkeit

Mico Pro: Stromüberwachung maximal modularisiert

Mico Pro ist das neue und innovative Stromüberwachungssystem von Murrelektronik. Der modulare...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Eine neue Dimension dezentraler Stromversorgung

Das innovative Schaltnetzgerät Emparro67 Hybrid ist ein Multitalent mit vielfältigen Stärken: Es...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Emparro67: Die Stromversorgung ins Feld verlagert

Dezentral angebrachtes 24-VDC-Schaltnetzteil spart wertvollen Platz im Schaltschrank  mehr

Produkt-Neuigkeit

Emparro® 3~ Premium Power

Die Emparro-Familie von Murrelektronik bekommt Zuwachs. Die neu entwickelten 3-phasigen...  mehr

Produkt-Neuigkeit

MICO für NEC Class 2 zugelassen

MICO von Murrelektronik ist eine bewährte Lösung für die intelligente Stromverteilung und die...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Emparro67: Die Stromversorgung ins Feld verlagert

Die Schaltnetzteile Emparro 67 sind speziell für den Einsatz außerhalb des Schaltschrankes...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Der maximale Energie-Effizienz-Effekt

Bei der EMO in Hannover war es ein ganz großes Thema: Die Energie-Effizienz in Werkzeugmaschinen....  mehr

Produkt-Neuigkeit

Noch mehr Möglichkeiten mit MICO+

Herzlich willkommen! MICO+ ist das neueste Mitglied der MICO-Familie. Mit attraktiven Features und...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Emparro – Simply the Best

Das Schaltnetzteil mit dem maximalen Wirkungsgrad  mehr

Produkt-Neuigkeit

Für höchste Systemverfügbarkeit

Emparro Cap ist das neue Puffermodul von Murrelektronik für höchste Systemverfügbarkeit. Das Modul...  mehr

Produkt-Neuigkeit

MB Redundancy Balance – Genau ausbalanciert

Maximale Maschinenverfügbarkeit ist in industriellen Prozessen ein wichtiger Erfolgsfaktor....  mehr