Murrelektronik

Sie sind hier: Murrelektronik – stay connected / Branchen / Lebensmittel / Prozesssicherheit und Wartung

Food & Beverage and Packaging:

Lösungen für Prozesssicherheit und Instandhaltung

Die Maschinenverfügbarkeit steht in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie an oberster Stelle. Lange Stillstandszeiten für die Umrüstung oder gar Maschinenausfälle sind in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie in jedem Falle zu vermeiden, denn sie bedeuten unmittelbaren Geldverlust!

DIE ANFORDERUNGEN

  • Hohe Produktivität
  • Optimierung von Rüstzeiten
  • Hohe Prozesssicherheit
  • Frühwarnungsfunktionen bei Abweichungen
  • Minimierung der Stillstandszeiten
  • Einhaltung von Qualitätsstandards

Die modulare Medienkupplung Modlink Vario ist ein ideales Beispiel, wie Rüstzeiten in allen Bereichen möglichst kurz gehalten werden können. Mit ihr können Betriebsmedien wie Luft und Hydraulik sowie elektronische Verbindungen im laufenden Betrieb tropffrei gekuppelt werden.

Murrelektronik Produkte geben Ihnen die im laufenden Betrieb die Möglichkeit auf Unregelmäßigkeiten zu reagieren, bevor etwas passiert. Die intelligente Stromverteilung MICO signalisiert beispielsweise, wenn ein Laststrom 90% des eingestellten Nennwerts überschreitet. Emparro 3phasig 40A bietet eine Präventivdiagnose-Funktion, die in Abhängigkeit der Belastung des Netzgeräts eine Meldung abgibt, wenn der richtige Zeitpunkt zum Austausch erreicht ist. So kann die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Netzgeräts voll ausgeschöpft werden, ohne dass das Ausfallrisiko steigt.

Um das Risiko und die Auswirkungen eines Maschinenstillstands durch Ausfall der Stromversorgung im Vorfeld weiter zu minimieren, bietet Murrelektronik redundante Stromversorgungslösungen und abgestimmte Pufferungssysteme, die kurzfristige Netzeinbrüche überbrücken und zusätzlich zum sicheren Abschalten im Falle des Falles beitragen.

Kommt es trotz aller Vorkehrungen tatsächlich einmal zu einem Maschinenstillstand, gefährdet das in den Bereichen Food Process und Primärverpackung unmittelbar die Qualität des Lebensmittels und kann im schlimmsten Falle zum Verlust der ganzen Charge führen. Im Bereich Verpackung bedeutet ein Stillstand, dass die hohen Taktzeiten nicht eingehalten und die vereinbarte Menge nicht termingerecht ausgebracht werden kann. Das verursacht weitere Probleme in der Supply Chain zum Endkunden.

Beim Auftreten eines Fehlers sind daher schnelle Reaktionszeiten oberstes Gebot. Langwierige Fehlersuche ist fehl am Platz. Murrelektronik bietet verschiedene Ansätze zur schnellen und effizienten Diagnose und Behebung von Fehlern. Das Motto: Fehler finden statt suchen!

Murrelektronik Produkte, egal ob in der Energieversorgung oder in der Automatisierungstechnik, sind durchgehend mit Diagnosemeldungsfunktionalitäten ausgestattet, die die Fehlersuche leicht machen. So bieten die IO-Systeme beispielsweise eine einfache Diagnosefunktionalität per LED am Steckplatz, bis hin zur detaillierten Fehlerübertragung per Feldbus an die Steuerung. Stromversorgungen und –verteilungen senden über Alarmkontakte Diagnosemeldungen an die Steuerung.

Noch einen Schritt weiter gehen die neuen Diagnose-Tools unter dem Gesichtspunkt Industrie 4.0, die Unregelmäßigkeiten wie beispielsweise einen erhöhten Stromverbrauch oder eine Unterschreitung der Soll-Spannung in der Virtual Reality auf einem Handy oder Tablet anzeigen.

Produkt-Neuigkeit

Cube67 Diagnose-Gateway: Diagnose leicht gemacht

Das Cube-Feldbussystem von Murrelektronik bietet umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Ein neues...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Mico Pro: Stromüberwachung maximal modularisiert

Mico Pro ist das neue und innovative Stromüberwachungssystem von Murrelektronik. Der modulare...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Kleines Bauteil, großer Nutzen

Die Frontplattenschnittstellen Modlink MSDD von Murrelektronik ermöglichen Anlagenbetreuern einen...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Eine neue Dimension dezentraler Stromversorgung

Das innovative Schaltnetzgerät Emparro67 Hybrid ist ein Multitalent mit vielfältigen Stärken: Es...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Modlink Vario Square – Ein Handgriff genügt

Das Verbinden von Maschinenbauteilen geht jetzt ganz einfach – mit Modlink Vario Square, der...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Die Aufwandsminimierer

Passive Verteiler von Murrelektronik beseitigen den Kabelsalat in Installationen und minimieren den...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Emparro® 3~ Premium Power

Die Emparro-Familie von Murrelektronik bekommt Zuwachs. Die neu entwickelten 3-phasigen...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Noch mehr Möglichkeiten mit MICO+

Herzlich willkommen! MICO+ ist das neueste Mitglied der MICO-Familie. Mit attraktiven Features und...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Für höchste Systemverfügbarkeit

Emparro Cap ist das neue Puffermodul von Murrelektronik für höchste Systemverfügbarkeit. Das Modul...  mehr

Produkt-Neuigkeit

MB Redundancy Balance – Genau ausbalanciert

Maximale Maschinenverfügbarkeit ist in industriellen Prozessen ein wichtiger Erfolgsfaktor....  mehr